Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.
- Til.nro:
- AX 2577100
- Tuotekuvaus
- Reiät läpivientiholkkeja varten voidaan puhkaista helposti ruuvitaltalla.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Ohje
- laippalevyn kokojen määritykset löytyvät koteloista
- Metristen esipuhkaistujen aukkojen määrä
- 6 x M12
10 x M16
8 x M20
20 x M25
4 x M32
4 x M40 - Mitat
- Leveys: 436 mm
Syvyys: 221 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AX
- Laippa
- Koko: 7
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 66 oikein asennettuna
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 12K
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,136 kg
- Bruttopaino
- 1,146 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73079100
- EAN
- 4028177925267
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- SZ metallinen läpivientilevy, RAL7035, AX koteloille, metrisillä puhkaistavilla aihioilla, 436x221 mm LxS, koko 7
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA