Luotettavaan kaapelien ohjaukseen esim. kytkentäkaapista tai asennuslevystä oveen.
- Til.nro:
- SZ 2589000
- Tuotekuvaus
- Luotettavaan kaapelien ohjaukseen esim. kytkentäkaapista tai asennuslevystä oveen. Kaapeliletkun pidike tarjoaa kiinnitysmahdollisuuden yleisille kaarikiinnikkeille, näin kaapelit voidaan kiinnittää kaapeliletkuun sisäänmenon/ulostulon yhteydessä.
- Materiaali
- Polyeteeni
- Toimitus
- 1 rulla = 25 m
- Sisähalkaisija
- 29 mm
- Mitat
- Pituus: 25 m
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,5 kg
- Bruttopaino
- 2,7 kg
- Tullitariffinimike
- 39173200
- EAN
- 4028177028845
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Suojaletku 29mm/25m