Luotettavaan kaapelien ohjaukseen esim. kytkentäkaapista tai asennuslevystä oveen.
- Til.nro:
- SZ 2590000
- Tuotekuvaus
- Luotettavaan kaapelien ohjaukseen esim. kytkentäkaapista tai asennuslevystä oveen. Kaapeliletkun pidike tarjoaa kiinnitysmahdollisuuden yleisille kaarikiinnikkeille, näin kaapelit voidaan kiinnittää kaapeliletkuun sisäänmenon/ulostulon yhteydessä.
- Materiaali
- Polyeteeni
- Toimitus
- 1 rulla = 25 m
- Sisähalkaisija
- 48 mm
- Mitat
- Pituus: 25 m
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,742 kg
- Bruttopaino
- 4,8 kg
- Tullitariffinimike
- 39173200
- EAN
- 4028177028869
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Tuotekuvaus
- Suojaletku 48mm/25m