Kaapeliletkun pidike

Til.nro: SZ 2593000

Kaapeliletkulle, kiinnitysmahdollisuus yleisille kaarikiinnikkeille kaapelin lukisemiseksi kaapeliletkun sisäänmenossa/ulostulossa.

Til.nro:
SZ 2593000
Tuotekuvaus
Luotettavaan kaapelien ohjaukseen esim. kytkentäkaapista tai asennuslevystä oveen. Kaapeliletkun pidike tarjoaa kiinnitysmahdollisuuden yleisille kaarikiinnikkeille, näin kaapelit voidaan kiinnittää kaapeliletkuun sisäänmenon/ulostulon yhteydessä.
Materiaali
Polyamidi
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Suitable for Internal diameter
16 mm
Asennusohje
Asennus AX-teräslevykoteloon mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen (2394.XXX) tai VX-järjestelmäkiskon 14 x 39 mm kanssa
Asennus kompakteihin AE-kytkentäkaappeihin, joissa on 2373.000 -yleiskulma.
Pakkausyksikkö
20 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,411 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177028920
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Tuotekuvaus
SZ pidike kaapeliletkulle Ø 16 mm, 20 kpl