Termostaatti Kytkentäkaapin sisälämpötilan säädin

Til.nro: SK 3110000

Lämpötilansäädin soveltuu erityisesti tuulettimien, lämmittimien ja lämmönvaihtimien ohjaukseen, mutta myös hälyttimeksi kytkentäkaapin sisälämpötilan valvontaan.

Til.nro:
SK 3110000
Tuotekuvaus
Tämä lämpötilan säädin soveltuu erityisesti tuulettimien, lämmittimien ja lämmönvaihtimien ohjaukseen, mutta myös hälyttimeksi kytkentäkaapin sisälämpötilan valvontaan.
Hyödyt
Aikaa säästävä liitäntätekniikka: liitinkisko, jossa ruuvikiinnitys ulkoa päin.
Joustava asennus pysty- tai vaakasuoriin 35 mm kannatinkiskoihin EN 50 022 mukaan sekä pikakiinnitys kaappiprofiiliin tai asennuslevylle mukana seuraavan adapterin avulla
Tekniset tiedot
Kaksoismetallianturi lämpötunnistimena, terminen takaisinkytkentä.
Kosketin: 1-napainen vaihtokosketin jaksottaiseen ohjaukseen.
Sallittu koskettimen kuormitus: Lk. 5 – 3 (lämm.) AC 10 (4) A (induktiivinen kuormitus cos φ = 0,6)/Kl. 5 – 4 (jäähdytys): AC 5 (4) A (induktiivinen kuormitus cos φ = 0,6)/DC = maks. 30 W
Kytkentähystereesi: noin 1 K ± 0,8 K
Väri
RAL 7035
Pakkausyksikkö
1 kpl
Mitat
Leveys: 71 mm
Korkeus: 71 mm
Syvyys: 33,5 mm
Säätöalue
5 °C...60 °C
Nimelliskäyttöjännite
24 V - 230 V, 1~
24 V - 60 V (DC)
Nettopaino
0,095 kg
Bruttopaino
0,12 kg
Tullitariffinimike
90321020
EAN
4028177036598
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Tuotekuvaus
Termostaatti 24/48/60VDC 24-230VAC
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
VDE
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja