Nopeudensäädin Suodatintuulettimiin ja ilma-ilma-lämmönvaihtimiin

Til.nro: SK 3120200

Nopeudensäätö lämpötilan perusteella vähentää melua ja säästää energiaa osakuormakäytössä.

Til.nro:
SK 3120200
Tuotekuvaus
Nopeudensäätö lämpötilan perusteella vähentää melua ja säästää energiaa osakuormakäytössä.
Tekniset tiedot
Asennus 35 mm kannatinkiskoon EN 50 022
Jännitteensäätö mikroprosessorilla
Maks. tuuletinteho 300 W tai 2 A
Toimitus
Nopeudensäädin
NTC-anturi, pituus 1,80 m
Pakkausyksikkö
1 kpl
Kierrosluku
100 %
Ohje
Sopii vain 1-vaiheisiin AC-moottoreihin tai -laitteisiin.
Ei sovi EC-moottoreille.
Mitat
Leveys: 105 mm
Korkeus: 90,5 mm
Syvyys: 60,2 mm
Säätöalue
20 °C...55 °C
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 230 V
Nettopaino
0,359 kg
Bruttopaino
0,39 kg
Tullitariffinimike
90321020
EAN
4028177631441
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Tuotekuvaus
SK Kierrosluvunsäädin 100-230V 50/60Hz
Hyväksynnät
UR
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja