Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.
- Til.nro:
- SK 3171100
- Rakenne
- suodatintuulettimelle
- Tuotekuvaus
- Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
- Materiaali
- Tekokuitu
- Ohje
- Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
- Sopii tilausnumerolle
- 3239....
- Mitat
- Leveys: 173 mm
Korkeus: 173 mm
Syvyys: 17 mm - Suodatusluokka
- DIN EN 779:n mukaan: G3
DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 50 % - Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,045 kg
- Bruttopaino
- 0,25 kg
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177038059
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- Suodatinmatto suodatintuulettimille, SK 3239...,, WHD: 173 x 173 x 17 mm