- Til.nro:
- SK 3171120
- Rakenne
- suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille
- Materiaali
- PET
- Väri
- valkoinen
- Ohje
- Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
- Sopii tilausnumerolle
- 3239.xxx
- Mitat
- Leveys: 167 mm
Korkeus: 167 mm
Syvyys: 21 mm
- Suodatusluokka
- DIN EN 779:n mukaan: G4
DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 70 %
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 asennettaessa suodatin- ja kattotuulettimeen/poistoilmasuodattimeen
- Ohje tilausnumerosta
- Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,2 kg
- Bruttopaino
- 0,22 kg
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177969155
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK Poimusuodatin IP54, suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille 3239.xxx, LxKxS: 167x167x21 mm