Korkealaatuinen poimusuodatintekniikka mahdollistaa tilavuusvirran merkittävän kasvun verrattuna tavanomaisiin suodatinmattoihin. Jäähdytysyksikön suorituskyky paranee ja energiankulutus vähenee. Suurempi suodatintarkkuus merkitsee myös sitä, että koteloon tai suodatinyksikköön pääsee vähemmän pölyä, ja tämä taas pidentää huoltovälejä ja vähentää huoltokustannuksia merkittävästi.
- Til.nro:
- SK 3172120
- Rakenne
- suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille
- Materiaali
- PET
- Väri
- valkoinen
- Ohje
- Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
- Sopii tilausnumerolle
- 3240.xxx
- 3241.xxx
- Mitat
- Leveys: 212,5 mm
Korkeus: 212,5 mm
Syvyys: 21 mm - Suodatusluokka
- DIN EN 779:n mukaan: G4
DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 70 % - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 asennettaessa suodatin- ja kattotuulettimeen/poistoilmasuodattimeen
- Ohje tilausnumerosta
- Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,335 kg
- Bruttopaino
- 0,34 kg
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177969148
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- SK Poimusuodatin IP54, suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille 3240./3241.xxx, LxKxS: 212,5x212,5x21 mm
- Hyväksynnät
- UR + C-UR (recognized)
- Tietolehdet
- Data sheets