Poimusuodatin tuuletin- ja suodatinyksiköihin, katolle asennettaviin tuulettimiin, jäähdytysyksiköihin ja jäähdyttimiin

Til.nro: SK 3173120

Korkealaatuinen poimusuodatintekniikka mahdollistaa tilavuusvirran merkittävän kasvun verrattuna tavanomaisiin suodatinmattoihin. Jäähdytysyksikön suorituskyky paranee ja energiankulutus vähenee. Suurempi suodatintarkkuus merkitsee myös sitä, että koteloon tai suodatinyksikköön pääsee vähemmän pölyä, ja tämä taas pidentää huoltovälejä ja vähentää huoltokustannuksia merkittävästi.

Til.nro:
SK 3173120
Rakenne
suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille
Materiaali
PET
Väri
valkoinen
Ohje
Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle
3243.xxx
3244.xxx
3245.xxx
Mitat
Leveys: 280 mm
Korkeus: 282 mm
Syvyys: 21 mm
Suodatusluokka
DIN EN 779:n mukaan: G4
DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 70 %
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 asennettaessa suodatin- ja kattotuulettimeen/poistoilmasuodattimeen
Kotelointiluokka
Suodatintuulettimen/poistoilmasuodattimen 3245.xxx yhteydessä suojausluokka on IP 51
Ohje tilausnumerosta
Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,51 kg
Bruttopaino
0,52 kg
Tullitariffinimike
56039390
EAN
4028177969131
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Poimusuodatin IP54, suodatintuulettimiin/poistosuodattimiin 3243./3244./3245.xxx, WHD: 280x280x21 mm
Hyväksynnät
CSA
UR + C-UR (recognized)
Tietolehdet
Data sheets