- Til.nro:
- SK 3174120
- Rakenne
- kattotuulettimelle
- Materiaali
- Poimusuodatin: polyesteripohja, sulapuhallettu polykarbonaatti
- Ohje
- Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
- Sopii tilausnumerolle
- 3138.xxx
- 3139.xxx
- 3140.xxx
- Mitat
- Leveys: 265 mm
Korkeus: 100 mm
Syvyys: 18 mm
- Suodatusluokka
- DIN EN 779:n mukaan: M5
DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO ePM10 50 %
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 asennettaessa suodatin- ja kattotuulettimeen/poistoilmasuodattimeen
- Pakkausyksikkö
- 12 kpl
- Nettopaino
- 0,276 kg
- Bruttopaino
- 0,4 kg
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177969070
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK Poimusuodatin IP54, kattotuulettimiin 3138./3139./3140.xxx, LxKxS: 265x100x18 mm