Blue e+ S -jähdytyslaitteet tarjoavat arvostetun Blue e+ -tekniikan avulla parhaan energiatehokkuuden koko maailmassa. Tekniikka auttaa myös pienentämään koneiden ja laitteiden hiilijalanjälkeä. Uusi design ja lukuisia älykkäitä toimintoja.
- Til.nro:
- SK 3179801
- Rakenne
- seinäasennus
- Hyödyt
- Tukee ilmastoneutraalia tuotantoa perustuen keskimäärin 75 % energiansäästöön ja pienempään hiilijalanjälkeen
- Maailmanlaajuisesti käytettävissä laajan jännitealueen ja maakohtaisten hyväksyntöjen ansiosta
- Älykäs ja yksinkertainen valvonta IoT-rajapinnan avulla
- Helppo käyttö Rittalin ja Scan & Service -sovelluksen avulla
- Materiaali
- teräslevy
- General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kotelo: RAL 7035
Lamellisäleikkö: RAL 7012 - Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) - Vaihtoehdot
- Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 0,52 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 0,52 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 0,32 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,32 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ohje
- Noudata asennusohjeita.
- Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti.
- Voidaan käyttää vain Semi-Outdoor-alueella (katso kuvaus ohjeesta)
- Ohje tilausnumerosta
- Toleranssi: 110 V -10 % (99 V) ja 240 V +10 % (264 V)
- Nimellisteho
- 0,36 kW
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 366,6 m³/h
Sisäkierto: 366,6 m³/h - Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,03
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,03 - Rakenne
- seinäasennus
- Mitat
- Leveys: 300 mm
Korkeus: 570 mm
Syvyys: 199 mm - Tarvittava asennusaukko
- Aukon leveys: 280 mm
Aukotuskorkeus: 550 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Sisäkierto IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-513A
Määrä: 0,16 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,1 t - Lämpötilan säätö
- e+ -säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...60 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Kylmäainekierron käyttölämpötila-alue (aktiivinen)
- 3 °C...60 °C
- Käyttölämpötila-alue, lämpöputkitoiminto
- -20 °C...45 °C
- Säätöalue
- 20 °C...50 °C
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,26 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,26 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,31 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,31 kW - Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 32 bar
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 12,84 kg
- Bruttopaino
- 13,84 kg
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177962569
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
- SK Blue e+ S -jäähdytin, seinäasennettava, 0,5 kW, 110–240 V, 1~, 50–60 Hz, teräslevyä, LxKxS: 300 x 570 x 199 mm
- Tietolehdet
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Tekninen järjestelmäkäsikirja