Poimusuodatin tuuletin- ja suodatinyksiköihin, katolle asennettaviin tuulettimiin, jäähdytysyksiköihin ja jäähdyttimiin

Til.nro: SK 3181125

Korkealaatuinen poimusuodatintekniikka mahdollistaa tilavuusvirran merkittävän kasvun verrattuna tavanomaisiin suodatinmattoihin. Jäähdytysyksikön suorituskyky paranee ja energiankulutus vähenee. Suurempi suodatintarkkuus merkitsee myös sitä, että koteloon tai suodatinyksikköön pääsee vähemmän pölyä, ja tämä taas pidentää huoltovälejä ja vähentää huoltokustannuksia merkittävästi.

Til.nro:
SK 3181125
Rakenne
suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille
Materiaali
Poimusuodatin: polyesteripohja, sulapuhallettu polykarbonaatti
Imusuodatinmatto: 100 % polyesteri
Väri
valkoinen
Ohje
Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle
3239.3xx
3239.7xx
Mitat
Leveys: 167 mm
Korkeus: 167 mm
Syvyys: 21 mm
Imukykyisen maton mitat
Leveys: 173 mm
Korkeus: 173 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55 asennettaessa suodatintuulettimeen/poistoilmasuodattimeen
Ohje tilausnumerosta
Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,24 kg
Bruttopaino
0,26 kg
Tullitariffinimike
56039390
EAN
4028177969100
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Poimusuodatin IP55, suodatintuulettimiin/poistosuodattimiin 3239.xxx, WHD: 167x167x21 mm
Hyväksynnät
CSA
UR + C-UR (recognized)
Tietolehdet
Data sheets