Korkealaatuinen poimusuodatintekniikka mahdollistaa tilavuusvirran merkittävän kasvun verrattuna tavanomaisiin suodatinmattoihin. Jäähdytysyksikön suorituskyky paranee ja energiankulutus vähenee. Suurempi suodatintarkkuus merkitsee myös sitä, että koteloon tai suodatinyksikköön pääsee vähemmän pölyä, ja tämä taas pidentää huoltovälejä ja vähentää huoltokustannuksia merkittävästi.
- Til.nro:
- SK 3182125
- Rakenne
- suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille
- Materiaali
- Poimusuodatin: polyesteripohja, sulapuhallettu polykarbonaatti
Imusuodatinmatto: 100 % polyesteri - Väri
- valkoinen
- Ohje
- Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
- Sopii tilausnumerolle
- 3240.3xx
- 3240.7xx
- 3240.900
- 3241.7xx
- 3241.900
- Mitat
- Leveys: 212,5 mm
Korkeus: 212,5 mm
Syvyys: 21 mm - Imukykyisen maton mitat
- Leveys: 221 mm
Korkeus: 221 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55 asennettaessa suodatintuulettimeen/poistoilmasuodattimeen
- Ohje tilausnumerosta
- Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,35 kg
- Bruttopaino
- 0,38 kg
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177969094
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- SK Poimusuodatin IP 55, suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille 3240./3241.xxx, LxKxS: 212,5x212,5x21 mm
- Hyväksynnät
- UR + C-UR (recognized)
- Tietolehdet
- Data sheets