Seinään asennettava Blue e+ -jäähdytin kemiansuojauksella 1,6 kW - 5,5 kW

Til.nro: SK 3185835

Energiatehokkaat, seinään asennettavat kemiansuojatut Blue e+ -jäähdytyslaitteet teholuokissa 1 500–5 500 W. Erityinen maalaus tarjoaa ihanteellisen suojan ympäristön kuormittumista vastaan – erityisesti käyttötarkoituksissa, joissa rikkihappoa voi olla ilmassa aerosolina.

IoT-rajapinta

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Til.nro:
SK 3185835
Rakenne
seinäasennus
Kemia
Hyödyt
Keskimäärin 75 %:n energiansäästö kierroslukusäätöisten komponenttien ja lämpöputkitekniikan ansiosta
Käyttö ympäri maailman ainutlaatuisen monijännitekäytön (ilman johdotuksen muutoksia) ja korkeiden käyttörajojen ansiosta
Kaikkien komponenttien pidempi käyttöikä ohjauskaapissa ja jäähdytyslaitteessa suojaavan jäähdytyksen avulla
Intuitiivinen käyttö kosketusnäytön ja älykkäiden liitäntöjen avulla
Tuotemuutos
Jäähdyttimen sähköliitännän liitäntäkotelon suojus ei ole enää kuulunut toimitukseen vuoden 2024 alusta lähtien. Suojukset 3355.200 ja 3355.210 voidaan tilata lisävarusteena.
Käyttöalueet
Sovellukset, joissa rikkihappoa voi olla ilmassa aerosolina (esim. paperiteollisuus, elintarviketeollisuus, kemianteollisuus, galvanointi, offshore-alue)
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Levyosat ja elektroniikka lakattu
Kylmäainekierto maalattu 2-komponenttimaalilla
Väri
RAL 7035
Toimitus
Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Vaihtoehdot
Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,2 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,2 kW
Nimelliskäyttöjännite
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Ohje
Noudata asennusohjeita.
Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti.
Voidaan käyttää vain Semi-Outdoor-alueella (katso kuvaus ohjeesta)
Ohje tilausnumerosta
Toleranssi: 110 V -10 % (99 V) ja 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) ja 480 V +6 % (509 V)
Nimellisteho
0,7 kW
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 895 m³/h
Sisäkierto: 700 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
5,5
Rakenne
seinäasennus
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 950 mm
Syvyys: 310 mm
Tarvittava asennusaukko
Aukon leveys: 383 mm
Aukotuskorkeus: 929 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Sisäkierto IP 55
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-513A
Määrä: 0,76 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,48 t
Lämpötilan säätö
e+ -säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...60 °C
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Kylmäainekierron käyttölämpötila-alue (aktiivinen)
3 °C...60 °C
Käyttölämpötila-alue, lämpöputkitoiminto
-20 °C...45 °C
Säätöalue
20 °C...50 °C
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
24 bar
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
45,5 kg
Bruttopaino
46,5 kg
Tullitariffinimike
84158200
EAN
4028177935556
Tuotekuvaus
SK Blue e+ -jäähdytin kemiansuojauksella, seinäasennettava, 1,6 kW, 110–240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50–60 Hz, teräslevyä, LxKxS: 400 x 950 x 310 mm
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet – R-513A
Ohjeet – R134a
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Ohjelmisto
Licence condition
Updater