- Til.nro:
- SK 3201050
- Rakenne
- termoelektriseen jäähdyttimeen
- Tuotekuvaus
- Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
- Materiaali
- Tekokuitu
- Ohje
- Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
- Sopii tilausnumerolle
- 3201.200
- 3201.300
- Mitat
- Leveys: 90 mm
Korkeus: 106 mm
Syvyys: 8 mm
- Suodatusluokka
- DIN EN 779:n mukaan: G2
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,01 kg
- Bruttopaino
- 0,014 kg
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177598676
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
-
SK suodatinmatto RTC:lle 5kpl