Passiivinen ilmankierto voidaan toteuttaa sijoittamalla sekä kytkentäkaapin ylä- että alaosaan poistoilmasuodatin.
- Til.nro:
- SK 3237200
- Tuotekuvaus
- Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.
- Materiaali
- ABS
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Poistoilmasuodatin
Kuitusuodatinmatto - Asennusaukotus
- Aukon leveys: 92 mm
Aukotuskorkeus: 92 mm - Sopii tilausnumerolle
- SK 3237.1xx
- Mitat
- Leveys: 116,5 mm
Korkeus: 116,5 mm
Syvyys: 16 mm - Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella
- Tyyppi 3
- Tyyppi 3R kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 kuitusuodattimella
- IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Bruttopaino
- 0,134 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177651616
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- Poistoilmasuodatin, WHD: 116,5 x 116,5 x 16 mm