Passiivinen ilmankierto voidaan toteuttaa sijoittamalla sekä kytkentäkaapin ylä- että alaosaan poistoilmasuodatin.
- Til.nro:
- SK 3243200
- Tuotekuvaus
- Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.
- Materiaali
- ABS
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Poistoilmasuodatin
Kuitusuodatinmatto - Asennusaukotus
- Aukon leveys: 292 mm
Aukotuskorkeus: 292 mm - Sopii tilausnumerolle
- SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
- Mitat
- Leveys: 323 mm
Korkeus: 323 mm
Syvyys: 25 mm - Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- Tyyppi 3
- Type 3R
- Type 4
- Tyyppi 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
- IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,737 kg
- Bruttopaino
- 0,82 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177652149
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- Poistosuodatin