TopTherm-suodatintuulettimet EC-tekniikalla

Til.nro: SK 3245500

Energiatehokas RTT suodatintuuletinmalli EC-tekniikalla. 180 m³/h:sta alkaen integroidulla ohjausliitännällä (0–10 V/PWM tulo ja nopeussignaalin lähtö) tuulettimen säätöä ja valvontaa varten.

Til.nro:
SK 3245500
Rakenne
seinäasennus
EC
Tuotekuvaus
Energiatehokas TopTherm-suodatintuuletinmalli diagonaalituuletintekniikalla. Tuulettimet 3240.50x – 3245.51x ovat säädettävissä ja valvottavissa. Vakiona oleva integroitu ohjausliitäntä nopeussignaalilähdöllä mahdollistaa tuulettimen aktivoinnin sekä puhallusnopeuden ja -toiminnon valvonnan.
Tuotemuutos
Liittimen suojus ei ole ollut toukokuun 2024 jälkeen enää osa TopTherm-suodatintuuletinta. Se ei ole osoittautunut tarpeelliseksi testeissä, eikä se vaikuta toimintaan eikä käyttöturvallisuuteen.
Väri
RAL 7035
Toimitus
Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
Tuuletin
Diagonaali, EC-moottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
50 Hz:ssä: 1.125 m³/h
60 Hz:ssä: 1.125 m³/h
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
50 Hz:ssä: 890 m³/h
60 Hz:ssä: 890 m³/h
Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)
1 x 3243200: 630 m³/h
2 x 3243200: 770 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 165 W
60 Hz:ssä: 165 W
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 1,33 A
60 Hz:ssä: 1,33 A
Mitat
Leveys: 323 mm
Korkeus: 323 mm
Asennussyvyys
130,5 mm
Asennusaukotus
Aukon leveys: 292 mm
Aukotuskorkeus: 292 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 51 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
IP 52 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA
Type 1
Tyyppi 12
Tyyppi 3
Tyyppi 3R kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Ohjausliitäntä
Kyllä
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Ohje
Ilmamäärän lisäämiseksi voidaan valinnaisesti asentaa poimusuodatin (katso Ominaiskäyrä). Voidaan käyttää suodatin- ja kattotuulettimissa ja poistoilmasuodattimissa.
Suodatintuulettimen vielä tehokkaampaan käyttöön tai valvontaan suositellaan EC-suodatintuulettimen nopeudensäätimen käyttöä (ilmamäärästä 180 m³/h alkaen).
Käyttölämpötila-alue
-25 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...70 °C
Melutaso
50 Hz:ssä: 72 dB(A)
60 Hz:ssä: 72 dB(A)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,96 kg
Bruttopaino
4,16 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177652262
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Suodatintuuletin TopTherm, 890 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 323 x 323 x 25 mm, EC-tekniikka
Hyväksynnät
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat