Suodatinmatto jäähdyttimiin, ilmastointioviin/profiilioviin, ilma/ilma-lämmönvaihtimiin ja nestejäähdyttimiin

Til.nro: SK 3286300

Pölykuormituksen ollessa suurempi on suositeltavaa käyttää suodatinmattoja. Laitteiden puhdistus on tällöin helpompaa. Suodatin on vaihdettava säännöllisesti likaantumisasteen mukaan.

Til.nro:
SK 3286300
Tuotekuvaus
Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
Hyödyt
Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
Materiaali
Avosoluinen polyuretaanivaahto
Sopii tilausnumerolle
3302.1xx
3302.200
3303.xx0
3361....
3126.100
3126.115
Mitat
Leveys: 265 mm
Korkeus: 200 mm
Syvyys: 10 mm
Sopii:
Kaappityyppi: Jäähdyttimet ja ilma/ilma-lämmönvaihtimet
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,042 kg
Bruttopaino
0,047 kg
Tullitariffinimike
56039390
EAN
4028177325326
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Suodatinmatto seinään asennettaviin jäähdytysyksikköihin SK 3302/3303/3361, ilma/ilmalämmönsiirtimeen 3126, WHD: 265 x 200 x 10 mm
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja