Metallisuodatin jäähdyttimiin, Ilmastointiovelle, profiiliovelle, ilma-ilma-lämmönvaihtimiin ja jäähdyttimille

Til.nro: SK 3286310

Suosittelemme pestäviä metallisuodattimia kohteisiin, joissa ilmassa on pölyä ja öljyä. Ilman tai höyryn sisältämät epäpuhtaudet jäävät kiinni metallin pintaan, mistä ne on helppo pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.

Til.nro:
SK 3286310
Rakenne
Jäähdyttimiin
Tuotekuvaus
Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
Materiaali
Alumiini
Sopii tilausnumerolle
3302.1xx
3302.200
3303.xx0
3361....
3126.100
3126.115
Mitat
Leveys: 265 mm
Korkeus: 200 mm
Syvyys: 10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,19 kg
Bruttopaino
0,2 kg
Tullitariffinimike
84219990
EAN
4028177325364
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
SK Metallisuodatin 3302/03/61
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja