Kondenssiveden poistoon ja edelleen ohjaukseen. Kytkettäväksi kytkentäkaappien jäähdyttimiin ja ilma/vesi-lämmönvaihtimiin.
- Til.nro:
- SK 3301610
- Tuotekuvaus
- Kondenssiveden poistoon ja edelleen ohjaukseen. Kytkettäväksi kytkentäkaappien jäähdyttimiin ja ilma/vesi-lämmönvaihtimiin.
- Materiaali
- PVC:tä, läpinäkyvä
- Halkaisija
- 10 mm
- Pituus
- 10 m
- Materiaalipaksuus
- 1,5 mm
- Sopii tilausnumerolle
- 3212....
- 3303....
- 3361....
- 3302.1xx
- 3302.2xx
- Mitat
- Pituus: 10 m
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,738 kg
- Tullitariffinimike
- 40094200
- EAN
- 4028177438293
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Tuotekuvaus
- Kondenssiletku 10x1,5x10m
- Dokumentaatiot
- Info sheet