Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin 0,3 - 4 kW

Til.nro: SK 3329500

Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4 000 W ja 1 000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondensaattihaihduttimella. Saatavissa erikoismalleissa "vaakasuuntainen" ja "litteä".

Til.nro:
SK 3329500
Rakenne
seinäasennus
Tuotekuvaus
Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4000 W ja 1000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondenssivedenhaihdutuksella.
Hyödyt
Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 7,9 A
60 Hz:ssä: 10,1 A
Käynnistysvirta (maks.)
50 Hz:ssä: 25 A
60 Hz:ssä: 22 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 1.230 m³/h
Sisäkierto: 1.230 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
Rakenne
seinäasennus
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 1.580 mm
Syvyys: 295 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Ulkokierto IP 34
Sisäkierto IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-513A
Määrä: 1,15 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,73 t
Lämpötilan säätö
e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
10 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Säätöalue
20 °C...55 °C
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
28 bar
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 16 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
69,35 kg
Bruttopaino
73 kg
Tullitariffinimike
84158200
EAN
4028177323117
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Tuotekuvaus
Jäähdytysyksikkö Blue e, seinäasennettava, 2,55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, teräslevy, WHD: 400 x 1580 x 295 mm
Hyväksynnät
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet – R-513A
Ohjeet – R134a
Safety instructions
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat