Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4 000 W ja 1 000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondensaattihaihduttimella. Saatavissa erikoismalleissa "vaakasuuntainen" ja "litteä".
- Til.nro:
- SK 3329510
- Rakenne
- seinäasennus
- Tuotekuvaus
- Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4000 W ja 1000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondenssivedenhaihdutuksella.
- Hyödyt
- Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus - Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 17 A
60 Hz:ssä: 22 A - Käynnistysvirta (maks.)
- 50 Hz:ssä: 44 A
60 Hz:ssä: 42 A - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 1.230 m³/h
Sisäkierto: 1.230 m³/h - Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7 - Rakenne
- seinäasennus
- Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 1.580 mm
Syvyys: 295 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Ulkokierto IP 34
- Sisäkierto IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-513A
Määrä: 1,15 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,73 t - Lämpötilan säätö
- e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Säätöalue
- 20 °C...55 °C
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 28 bar
- Sulake
- Muuntajasuojakytkin: 18...25 A
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 72,2 kg
- Bruttopaino
- 86,5 kg
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177323100
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
- SK RTT blue e seinäjäähdytin 2500W 115V
- Dokumentaatiot
- Ohjeet – R-513A
- Ohjeet – R134a
- Safety instructions