Syöttöjännite: 24 V DC
- Til.nro:
- SZ 4140810
- Hyödyt
- Paras EMC-sietoisuus.
- Suojattu, sillä käytetään suojajännitteen alueella.
- Säästää sähköä.
- Huoltovapaat LED-valot.
- Ovikytkimen liitäntä mahdollinen.
- Toimintotapa
- Integroitu läpijohdotus.
- Valinnaiset kiinnitysmahdollisuudet.
- Säädettävä valaistuskulma.
- Materiaali
- Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini
Valaisimen kupu: Polykarbonaatti (halogeeniton)
Valaisimen päät: PC-ABS - Väri
- Värisävy RAL 7035
- Toimitus
- Kompakti LED-järjestelmävalaisin
Valonlähde
Valonlähteen suojus
Sis. kiinnitystarvikkeet - Mounting distance screws
- 250 mm
- Liitäntämahdollisuudet
- Syöttö pistokeliittimen kautta
- Ovikytkin
- Läpijohdotus (valaisinrivien toteutus)
- Valonlähde
- LED, kylmävalo
- Suojausluokka
- III (SELV)
- Kytkin (tyyppi)
- Integroitu, päällä/pois/ovikytkin
- Light cover
- Kyllä
- Valaisimen asennustapa
- Ruuvikiinnitys
- Klipsikiinnitys
- Magneettikiinnitys (lisävaruste)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- riippuen virtalähteestä
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- riippuen virtalähteestä
- Nimelliseristysjännite
- riippuen virtalähteestä
- Rated current max DC note
- Asennettaessa valaisinrivejä suurin sallittu nimellisvirran voimakkuus on 2 ampeeria
- DC
- 0,04 A
- Number of LEDs
- 10
- Mounting distance clip/magnet
- 175 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Suoraan kaappiprofiiliin, jossa on 25 mm:n rasterijako
- Magneettikiinnityssarjan avulla
- AE: kiskolla sisärakenteita varten
- Ohje
- Tarkoitettu käytettäväksi vain kytkentäkaapeissa ja suljetuissa koteloissa.
- Asiakkaan toimittamaa verkkomuuntajaa käytettäessä on varmistettava, että hyväksynnät vastaavat käyttötilannetta!
- Asennettaessa valaisinrivejä suurin sallittu nimellisvirran voimakkuus on 2 ampeeria
- Light cone adjustment
- Kyllä
- Mitat
- Leveys: 230 mm
Korkeus: 32,8 mm
Syvyys: 20,64 mm - Nimelliskäyttöjännite
- 24 V (DC)
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,23 kg
- Bruttopaino
- 0,242 kg
- Tullitariffinimike
- 94054940
- EAN
- 4028177630123
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Tuotekuvaus
- SZ valaisin, LED 24V DC, leveys 230 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet