Kompakti LED-järjestelmävalaisin

Til.nro: SZ 4140830

Syöttöjännite: 24 V DC

Til.nro:
SZ 4140830
Hyödyt
Paras EMC-sietoisuus.
Suojattu, sillä käytetään suojajännitteen alueella.
Säästää sähköä.
Huoltovapaat LED-valot.
Ovikytkimen liitäntä mahdollinen.
Toimintotapa
Integroitu läpijohdotus.
Valinnaiset kiinnitysmahdollisuudet.
Säädettävä valaistuskulma.
Materiaali
Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini
Valaisimen kupu: Polykarbonaatti (halogeeniton)
Valaisimen päät: PC-ABS
Väri
Värisävy RAL 7035
Toimitus
Kompakti LED-järjestelmävalaisin
Valonlähde
Valonlähteen suojus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mounting distance screws
450 mm
Liitäntämahdollisuudet
Syöttö pistokeliittimen kautta
Ovikytkin
Läpijohdotus (valaisinrivien toteutus)
Valonlähde
LED, kylmävalo
Suojausluokka
III (SELV)
Kytkin (tyyppi)
Integroitu, päällä/pois/ovikytkin
Light cover
Kyllä
Valaisimen asennustapa
Ruuvikiinnitys
Klipsikiinnitys
Magneettikiinnitys (lisävaruste)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
riippuen virtalähteestä
Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
riippuen virtalähteestä
Nimelliseristysjännite
riippuen virtalähteestä
Rated current max DC note
Asennettaessa valaisinrivejä suurin sallittu nimellisvirran voimakkuus on 2 ampeeria
DC
0,12 A
Number of LEDs
30
Mounting distance clip/magnet
375 mm
Asennusmahdollisuudet
Suoraan kaappiprofiiliin, jossa on 25 mm:n rasterijako
Magneettikiinnityssarjan avulla
AE: kiskolla sisärakenteita varten
Ohje
Tarkoitettu käytettäväksi vain kytkentäkaapeissa ja suljetuissa koteloissa.
Asiakkaan toimittamaa verkkomuuntajaa käytettäessä on varmistettava, että hyväksynnät vastaavat käyttötilannetta!
Asennettaessa valaisinrivejä suurin sallittu nimellisvirran voimakkuus on 2 ampeeria
Light cone adjustment
Kyllä
Mitat
Leveys: 430 mm
Korkeus: 32,8 mm
Syvyys: 20,64 mm
Nimelliskäyttöjännite
24 V (DC)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,37 kg
Bruttopaino
0,38 kg
Tullitariffinimike
94054940
EAN
4028177630147
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Tuotekuvaus
SZ valaisin, LED 24V DC, leveys 430 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet