Liitäntätarvikkeet kompaktille LED-järjestelmävalaisimelle

Til.nro: SZ 4315810

Sisältää liitoskaapelin LED tai yhdysjohtimen LED.

Til.nro:
SZ 4315810
Rakenne
Ovikytkin liitäntäkaapelilla LED (avoin pää/päätehylsy)
Pituus
3 000 mm
Ohje
Ovikytkin 4127010 liitäntäkaapelilla LED (avoin pää/päätehylsy)
Sopii tilausnumerolle
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Mitat
Pituus: 3.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,19 kg
Bruttopaino
0,222 kg
Tullitariffinimike
85365019
EAN
4028177630161
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Tuotekuvaus
SZ Ovikytkin + LED 3000mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Info sheet