Sisältää liitoskaapelin LED tai yhdysjohtimen LED.
- Til.nro:
- SZ 4315840
- Rakenne
- Liitäntäkaapeli LED läpijohdotukseen
- Pituus
- 1 000 mm
- Sopii tilausnumerolle
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Mitat
- Pituus: 1.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,035 kg
- Bruttopaino
- 0,04 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177630512
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Tuotekuvaus
- SZ läpijohdotuskaapeli, pituus 1000 mm