Adapteriverkko-osa, tulojännite 100–230 V AC, lähtöjännite 24 V DC, 1 A
- Til.nro:
- SZ 4315860
- Liitäntäkaapeliin pituus
- 1 800 mm
- Sisäänmenojännite
- 100–230 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 300 V AC
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 6000 V AC
- Lähtövirta (maks.)
- 1 A
- Sopii tilausnumerolle
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Lähtöjännite
- Lähtöjännite: 24 V DC
- Nimelliskäyttöjännite
- 264 V
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,14 kg
- Bruttopaino
- 0,15 kg
- Tullitariffinimike
- 85043121
- EAN
- 4028177630185
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- SZ verkkomuuntaja kaapelilla, 100-230 V/24 V DC, 1 A, kaapelin pituus 1800 mm