Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX

Til.nro: TS 4599100

Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.

Til.nro:
TS 4599100
Tuotekuvaus
Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
Tekniset tiedot
Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
320 mm
Sopii ovileveyksille
380 mm
AX-kotelon asennusmahdollisuudet
Oven leveydellä 380 mm, salpalukolla
Sopii:
Kaappityyppi: AX
leveys/syvyys: 380 mm
Pakkausyksikkö
20 kpl
Nettopaino
3,16 kg
Bruttopaino
3,308 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,44 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177939035
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
TS asennuslista AX kotelolle, pituus 320 mm, 20 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat