Korkeuserojen tasaamiseen lattian ollessa epätasainen. Kiinnityskierre M12. Valinnaisesti kuusiokolokanta säätämiseen kaapin sisäpuolelta.
- Til.nro:
- PS 4612000
- Rakenne
- ilman sisäkuusiokolokantaa
- Hyödyt
- Korkeuserojen tasaamiseen lattian ollessa epätasainen.
- Materiaali
- teräslevy
- Asennusohje
- Asennettaessa VX-jalustaan tarvitaan jalusta-adapteria
- Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden
- 3 000 N
- Mitat
- Kierre: M12 x 40
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Blue e+ ‑nestejäähdytin
TX CableNet - Säätöalue
- 18 ‐ 43 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,212 kg
- Bruttopaino
- 0,229 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177105492
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- PS säätöjalat VX/VXSE/PC/IW, 4 kpl