Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
- Til.nro:
- TS 4694000
- Tuotekuvaus
- Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
- Tekniset tiedot
- Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 340 mm
- VX-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
- VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- In door width 400 mm, with cam lock
- TS-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/depth 400 mm, on the outer mounting level
- TP-pulpetin asennusmahdollisuudet
- In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- VX-jalustan asennusmahdollisuudet
- Jalustan leveys/syvyys 400 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä jalustan asennuskulman kanssa
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
TP
AX
leveys/syvyys: 400 mm - Sopii:
- Jalustajärjestelmä VX
- Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 3,2 kg
- Bruttopaino
- 3,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,36 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177108110
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- TS asennuslista AX/VX/VXSE, pituus 340 mm, 20 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet