Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
- Til.nro:
- TS 4695000
- Tuotekuvaus
- Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
- Tekniset tiedot
- Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 440 mm
- VX-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure depth 500 mm
- VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- In door width 500 mm, with cam lock
- Oven leveys 500 mm, vasteovessa on 3-pisteinen lukitusjärjestelmä
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Oven leveys 500 mm, vasteovella, yhdessä rei’itetyn ovilistan kanssa
- TS-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/depth 500 mm, on the outer mounting level
- AE-kotelon asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
- TP-pulpetin asennusmahdollisuudet
- In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
leveys/syvyys: 500 mm - Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 4,4 kg
- Bruttopaino
- 4,603 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177108134
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- TS asennuslista AX/VX/VXSE, pituus 440 mm, 20 kpl
- Dokumentaatiot
- Info sheet