Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
- Til.nro:
- TS 4696000
- Tuotekuvaus
- Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
- Tekniset tiedot
- Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pituus
- 540 mm
- VX-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/depth 600 mm
- VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- In door width 600 mm, with cam lock
- In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Oven leveys 600 mm, vasteovella, yhdessä rei’itetyn ovilistan kanssa
- PC-kaapin asennusmahdollisuudet
- Kaapin leveys 600 mm, ulommalla asennustasolla
- IW-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
- TS-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
- AE-kotelon asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
- TP-pulpetin asennusmahdollisuudet
- In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- VX-jalustan asennusmahdollisuudet
- Jalustan leveys/syvyys 600 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä jalustan asennuskulman kanssa
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
leveys/syvyys: 600 mm - Sopii:
- Jalustajärjestelmä VX
- Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 5,22 kg
- Bruttopaino
- 5,54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177108158
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- TS Asennuslista, VX-, TS-, VX SE-, TP-kaappeihin, ulommalle asennustasolle: L/S: 600 mm, P: 540 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet