Sivuseinä, horisontaalisesti jaettu VX IT:lle

Til.nro: VX 5301250

Sivuseinät, horisontaalisesti jaetut, VX IT:lle

Til.nro:
VX 5301250
Tuotekuvaus
IT-kaappijärjestelmien sulkemiseen, sekä yksittäisiin että rivitettyihin kaappeihin.
Hyödyt
Helppo käsiteltävyys
Sivuseinän asentaminen ja nostaminen pois ilman työkaluja mahdollista
Lukitus turvalukolla 3524 E
Sisäpuolen lukitus integroitu
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Yläosa
Alaosa
6 asennuskulmaa
2 lukon osaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 1.000 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
18,1 kg
Bruttopaino
18,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
70,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177950573
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Tuotekuvaus
Sivuseinä, jaettu vaakasuoraan VX IT:tä varten. Kaapin korkeus 2000 mm, kaapin syvyys 1000 mm. Teräslevyä, pulverimaalattu, RAL 7035
Dokumentaatiot
Ohjeet