Sivuseinät, horisontaalisesti jaetut, VX IT:lle
- Til.nro:
- VX 5301261
- Tuotekuvaus
- IT-kaappijärjestelmien sulkemiseen, sekä yksittäisiin että rivitettyihin kaappeihin.
- Hyödyt
- Helppo käsiteltävyys
- Sivuseinän asentaminen ja nostaminen pois ilman työkaluja mahdollista
- Lukitus turvalukolla 3524 E
- Sisäpuolen lukitus integroitu
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Yläosa
Alaosa
6 asennuskulmaa
2 lukon osaa
Sis. kiinnitystarvikkeet - Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
Korkeus: = 2.200 mm
Syvyys: = 1.200 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 20
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 24,85 kg
- Bruttopaino
- 25,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 96 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177950689
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- Sivuseinä, jaettu vaakasuoraan VX IT:tä varten. Kaapin korkeus 2200 mm, kaapin syvyys 1200 mm. Teräslevyä, pulverimaalattu, RAL 7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet