VX IT -runkokehyksien rivitykseen erotusseinän avulla tai esiasennetun kaapin vaihtamiseksi samanlaiseen malliin tai integroidun rungon vaihtamiseksi Rittal LCP -jäähdytysratkaisuun.
- Til.nro:
- VX 5301310
- Tuotekuvaus
- null
- Hyödyt
- Telineiden tai LCP-laitteiden jälkikäteen tapahtuva vaihtaminen on mahdollista
- Varmistaa tarpeellisen 3 mm:n rivitysetäisyyden jälkiasennuksia varten
- Käyttöalueet
- Telineiden tai LCP-laitteiden jälkikäteen tapahtuvaan vaihtoon
- Yksiosaisten, sisään työnnettävien erotusseinien jälkeenpäin tapahtuvaan asennukseen/purkamiseen
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- sinkitty
- Toimitus
- 4 rivityskiinnikettä, ulkopuolelle, 3 mm
Rivitystiiviste 8 m
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Kaappirivin sisällä ulkomitta kasvaa kaappia kohden 2 mm
- Suurin mahdollinen IEC 60 529:n mukainen tiiveysluokka on IP 20.
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,78 kg
- Bruttopaino
- 0,86 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177950801
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
- Rivityskiinnike 3mm ulkopuolelle VX IT -runkojen yhteenliittämistä varten. Soveltuu rivitykseen erotusseinän kanssa.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet