Rivityspikakiinnike VX IT, TS IT:lle

Til.nro: VX 5301312

Käytetään VX IT -kaappien rivitykseen TS IT -kaappeihin.

Til.nro:
VX 5301312
Tuotekuvaus
Käytetään VX IT -kaappien rivitykseen VX/TS/TS IT -kaappeihin.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Toimitus
4 rivityskiinnikettä, ulkopuolinen
2 rivityskiinnikettä, sisäpuolinen
Rivitystiiviste 8 m
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Suurin mahdollinen IEC 60 529 mukainen tiiviysluokka on IP 54.
Kotelointiluokan IP 54 saavuttamiseksi on lisäksi käytettävä artikkelia ”Peitelevy, rivitys ylös VX TS:lle” ja tiivistenauhaa.
Pakkausyksikkö
6 kpl
Nettopaino
1,14 kg
Bruttopaino
1,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177950818
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
Rivityskiinnike VX- ja TS-runkojen yhteenliittämistä varten. 4 liitintä, ulkoinen, 2 liitintä, sisäinen, liitintiiviste, 8 m.
Dokumentaatiot
Ohjeet