Rullamoduuli VX, VX IT

Til.nro: VX 5301516

Peitelevyt tuuletinkentille FlatBoxiin

Til.nro:
VX 5301516
Toimitus
1 kuljetusmoduuli, jossa 2 ohjauspyörää
1 kuljetusmoduuli, jossa 2 kuljetuspyörää, kiinteät
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 556 mm
Korkeus: 82,5 mm
Syvyys: 203 mm
Asennusohje
Pohja-alueen on oltava avoin asennuspisteiden kohdalta.
Sopii:
Kaappityyppi: VX: = 600 mm
Kaappityyppi: VX IT
Kuormitettavuus
Suurin sallittu kuorma: staattinen 15 000 N
Suurin sallittu kuorma: dynaaminen 10 000 N
Ohje
Suurin sallittu kuormitettavuus (dynamic) 10 000 N koskee kuljetusta pyörillä tasaisella alustalla.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
10 kg
Bruttopaino
10,3 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177952492
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Tuotekuvaus
Rullamoduuli VX IT leveydelle 600 mm: 1 kuljetusmoduuli, jossa 2 ohjauspyörää + 1 kuljetusmoduuli, jossa 2 kuljetuspyörää, kiinteät, Sis. Kiinnitystarvikkeet. Suurin sallittu kuorma: staattinen 15 000 N, dynaaminen 10 000 N
Dokumentaatiot
Further instructions
Ohjeet