Rullamoduuli VX, VX IT

Til.nro: VX 5301518

Til.nro:
VX 5301518
Toimitus
1 kuljetusmoduuli, jossa 2 ohjauspyörää
1 kuljetusmoduuli, jossa 2 kuljetuspyörää, kiinteät
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 756 mm
Korkeus: 82,5 mm
Syvyys: 79 mm
Asennusohje
Pohja-alueen on oltava avoin asennuspisteiden kohdalta.
Sopii:
Kaappityyppi: VX: = 800 mm
Kaappityyppi: VX IT
Kuormitettavuus
Suurin sallittu kuorma: staattinen 15 000 N
Suurin sallittu kuorma: dynaaminen 10 000 N
Ohje
Suurin sallittu kuormitettavuus (dynamic) 10 000 N koskee kuljetusta pyörillä tasaisella alustalla.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
11,5 kg
Bruttopaino
12,12 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177952515
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Tuotekuvaus
Rullamoduuli VX IT -kaapille, L: 800 mm, siirtämisen helpottamiseksi asennuspaikalla, asennettavissa suoraan kaappiin.
Dokumentaatiot
Further instructions
Ohjeet