Ilmanohjauslevy VX IT 19 tuuman dynamic-profiilikiskolle

Til.nro: DK 5302004

Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä käytäväsuojauksella tai asentamalla LCP-järjestelmä.

Til.nro:
DK 5302004
Tuotekuvaus
Ilmastoinnin energiatehokkuuden tavoitteelliseen lisäämiseen.
Hyödyt
Pystysuora harjaslaippa, joka estää törmäyksen erotuslistoihin, kun ulompaan asennustasoon on asennettu kiskojärjestelmä.
Käyttöalueet
Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä.
Materiaali
teräslevy
Peitepaneeli: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
2 pystysuuntaista peitelevyä
2 vaakasuuntaista peitelevyä
4 harjalistaa
4 solu-PU-vaahtokappaletta
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Harjalistalla varustetut pystysuuntaiset peitelevyt voidaan jakamista varten asentaa sekä etummaisiin että taaimmaisiin 19” profiilikiskoihin.
Vaakatasoiset harjalistalla varustetut peitelevyt voi kiinnittää vain etummaisiin 19" profiilikiskoihin.
Laipion sisäpuolelle integroidut 482,6 mm:n (19 tuuman) asennusaukot voivat valinnaisesti lukittua liitettyihin peitepaneeleihin, käytä muiden rakennekomponenttien asennukseen tai kaapelinohjaukseen. Huomioi tuotekohtainen toimitussisältö.
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 2.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,92 kg
Bruttopaino
2,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
56090000
EAN
4028177955196
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Tuotekuvaus
Ilmanohjauslevy, VX IT 19" dynamic-kiskoille, kuumien ja kylmien alueiden erottamiseksi kaapissa. Kaapille LxK: 600x2000 mm, RAL 9005.
Dokumentaatiot
Ohjeet