Ilmanohjauslevy VX IT 19 tuuman dynamic-profiilikiskolle

Til.nro: DK 5302006

Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä käytäväsuojauksella tai asentamalla LCP-järjestelmä.

Til.nro:
DK 5302006
Tuotekuvaus
Ilmastoinnin energiatehokkuuden tavoitteelliseen lisäämiseen.
Hyödyt
Pystysuora harjaslaippa, joka estää törmäyksen erotuslistoihin, kun ulompaan asennustasoon on asennettu kiskojärjestelmä.
Käyttöalueet
Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä.
Materiaali
Teräslevy
Peitepaneeli: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
2 pystysuuntaista peitelevyä
2 vaakasuuntaista peitelevyä
4 harjalistaa
4 solu-PU-vaahtokappaletta
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Harjalistalla varustetut pystysuuntaiset peitelevyt voidaan jakamista varten asentaa sekä etummaisiin että taaimmaisiin 19” profiilikiskoihin.
Vaakatasoiset harjalistalla varustetut peitelevyt voi kiinnittää vain etummaisiin 19" profiilikiskoihin.
Laipion sisäpuolelle integroidut 482,6 mm:n (19 tuuman) asennusaukot voivat valinnaisesti lukittua liitettyihin peitepaneeleihin, käytä muiden rakennekomponenttien asennukseen tai kaapelinohjaukseen. Huomioi tuotekohtainen toimitussisältö.
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 2.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,32 kg
Bruttopaino
2,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177955219
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Tuotekuvaus
Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, dynamic, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxD: 600x2200 mm, RAL 9005
Dokumentaatiot
Ohjeet