Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä käytäväsuojauksella tai asentamalla LCP-järjestelmä.
- Til.nro:
- DK 5302012
- Hyödyt
- Ilmastoinnin energiatehokkuuden tavoitteelliseen lisäämiseen
- Pystysuora harjaslaippa, joka estää törmäyksen erotuslistoihin, kun ulompaan asennustasoon on asennettu kiskojärjestelmä.
- Käyttöalueet
- Kylmän/lämpimän alueen erottamiseen kaapin sisällä.
- Materiaali
- teräslevy
Peitepaneeli: muovia, UL 94-HB, ei sisällä halogeeneja
Harjaslaippa: Muovia, UL 94-HB - Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 2 pystysuuntaista peitelevyä
2 vaakasuuntaista peitelevyä
4 harjalistaa
4 solu-PU-vaahtokappaletta
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Harjalistalla varustetut pystysuuntaiset peitelevyt voidaan jakamista varten asentaa sekä etummaisiin että taaimmaisiin 19” profiilikiskoihin.
- Vaakatasoiset harjalistalla varustetut peitelevyt voi kiinnittää vain etummaisiin 19" profiilikiskoihin.
- Laipion sisäpuolelle integroidut 482,6 mm:n (19 tuuman) asennusaukot voivat valinnaisesti lukittua liitettyihin peitepaneeleihin, käytä muiden rakennekomponenttien asennukseen tai kaapelinohjaukseen. Huomioi tuotekohtainen toimitussisältö.
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
Korkeus: = 1.800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,276 kg
- Bruttopaino
- 2,278 kg
- Tullitariffinimike
- 56090000
- EAN
- 4028177955271
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Tuotekuvaus
- Ilmanohjauslevy, VX IT 19" Standard-kiskoille, kuumien ja kylmien alueiden erottamiseksi kaapissa. Kaapille LxK: 600x1800 mm, RAL 9005.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet