Liukukisko, 2 HE, kiinteä asennus, raskas kuorma VX IT:lle

Til.nro: VX 5302030

Asennettavaksi etumaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin 19":n standard-profiilikiskoihin ja 19":n dynamic-profiilikiskoihin VX IT -kaapeissa.

Til.nro:
VX 5302030
Tuotekuvaus
Järjestelmärei'itys sivulla lisävarusteiden asennukseen ja sivuilmanpoistolla varustettujen komponenttien ilmastointiin.
Hyödyt
Yksinkertainen ripustaminen 19 tuuman asennusprofiilien järjestelmäuraan, kun 19 tuuman tasojen etäisyys on ensin säädetty
Käyttöalueet
Kiinnitykseen etummaisen ja takimmaisen 19 tuuman asennustason väliin
Raskaiden sisärakenteiden tukemiseen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Kuormitettavuus
2 000 N staattinen
Ohje
Tukipinta/kisko 35 mm
Asennusmahdollisuudet
19":n standard-profiilikisko: tasoetäisyydelle 320/ 345 mm
19":n dynamic-profiilikisko: tasoetäisyys 300/325 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,04 kg
Bruttopaino
1,04 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177952591
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tuotekuvaus
Liukukisko, 2 U, kiinteä asennus, raskas kuorma (2 000 N staattinen). Laitteille kosketuspinta kummallakin puolella 35 mm. 19":n tasojen etäisyys standard-profiilikisko: 320/ 345 mm, dynamic-profiilikisko: 300/325 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet