Asennettavaksi etumaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin 19":n standard-profiilikiskoihin ja 19":n dynamic-profiilikiskoihin VX IT -kaapeissa.
- Til.nro:
- VX 5302032
- Tuotekuvaus
- Järjestelmärei'itys sivulla lisävarusteiden asennukseen ja sivuilmanpoistolla varustettujen komponenttien ilmastointiin.
- Hyödyt
- Yksinkertainen ripustaminen 19 tuuman asennusprofiilien järjestelmäuraan, kun 19 tuuman tasojen etäisyys on ensin säädetty
- Käyttöalueet
- Kiinnitykseen etummaisen ja takimmaisen 19 tuuman asennustason väliin
- Raskaiden sisärakenteiden tukemiseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kuormitettavuus
- 2 000 N staattinen
- Ohje
- Tukipinta/kisko 35 mm
- Asennusmahdollisuudet
- 19":n standard-profiilikisko: tasoetäisyydelle 520/ 545 mm
- 19":n dynamic-profiilikisko: tasoetäisyys 500/525 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,76 kg
- Bruttopaino
- 1,76 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177952614
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Liukukisko, 2 U, kiinteä asennus, raskas kuorma (2 000 N staattinen). Laitteille kosketuspinta kummallakin puolella 35 mm. 19":n tasojen etäisyys standard-profiilikisko: 520/ 545 mm, dynamic-profiilikisko: 500/525 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet