Asennettavaksi etumaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin 19":n standard-profiilikiskoihin ja 19":n dynamic-profiilikiskoihin VX IT -kaapeissa.
- Til.nro:
- VX 5302033
- Tuotekuvaus
- Järjestelmärei'itys sivulla lisävarusteiden asennukseen ja sivuilmanpoistolla varustettujen komponenttien ilmastointiin.
- Hyödyt
- Yksinkertainen ripustaminen 19 tuuman asennusprofiilien järjestelmäuraan, kun 19 tuuman tasojen etäisyys on ensin säädetty
- Käyttöalueet
- Kiinnitykseen etummaisen ja takimmaisen 19 tuuman asennustason väliin
- Raskaiden sisärakenteiden tukemiseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Kuormitettavuus
- 2 000 N staattinen
- Ohje
- Tukipinta/kisko 35 mm
- Asennusmahdollisuudet
- 19":n standard-profiilikisko: tasoetäisyydelle 620/ 645 mm
- 19":n dynamic-profiilikisko: tasoetäisyys 600/625 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,18 kg
- Bruttopaino
- 2,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177952621
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Liukukisko,2 U,kiinteハ asennus,raskas kuorma VX IT:lle. Jハrjestelmハrei'itys sivulla lisハvarusteiden asennukseen ja sivuilmanpoistolla varustettujen komponenttien ilmastointiin.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet