Asennetaan etummaisen ja takimmaisen kiinnitystason väliin.
- Til.nro:
- DK 5302035
- Hyödyt
- Asennus on mahdollista ilman työkaluja kaapin etupuolelta käsin.
- EIA-järjestelmärei'ityksen kaikkia kolme kiinnitysreikää voidaan käyttää asennuskomponenttien ruuvikiinnitykseen.
- Vaihtoehtoisesti suora kiinnitys 482,6 mm (19") järjestelmärei'itykseen on mahdollinen TE 8000:ssa.
- Käyttöalueet
- Kiinnitettäväksi etummaiseen kiinnitystasoon.
- Raskaiden sisärakenteiden tukemiseen.
- Säädettävissä 19 tuuman kiskojen välisen etäisyyden mukaan.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- 482,6 mm (19") – L-profiilikiskot edessä ja takana
- 482,6 mm:n (19") asennuskehys, eteen ja taakse
- 19 tuuman standard-profiilikiskoille
- 19 tuuman dynamic-profiilikiskoille
- Kuormitettavuus
- 1500 N
- Ohje
- Tukipinta/kisko 25 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
TE
TX CableNet - Tasojen väli
- 600 ‐ 825 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,86 kg
- Bruttopaino
- 3,06 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177952645
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Tuotekuvaus
- Liukukisko, 1 U, säädettävä syvyys, VX IT -profiilikiskoille standard ja dynamic, TS IT L -profiilikiskoille, TE-asennuskehykselle, asennettavaksi etummaiseen kiinnitystasoon, kantavuus 1500 N.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet