Kaapelien kiinnitykseen ja ohjaukseen verkko- ja palvelinsovelluksissa.
- Til.nro:
- VX 5302322
- Hyödyt
- Helppo asennus pikakiinnityksellä ilman työkaluja.
- Vaihtoehtoisesti ruuvikiinnitteinen.
- Integroitu monitoimireikä kaapelinohjauselementtien kiinnitykseen
- Integroitu kiinnitysaukko PDU-iden kiinnitykseen 7 HE -rasterimitassa avainurakiinnittimen kautta
- Käyttöalueet
- Pystysuoraan kaapelinohjaukseen ja jännityksen poistoon verkko- ja palvelinsovelluksissa
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- VX IT -runkorakenne katto- ja pohjakehikon välissä, koko rungon matkalla
- 800 mm leveissä VX IT -kaapeissa on vaihtoehtona ruuviliitos ylemmän ja alemman syvyystuen välillä
- Asennusohje
- Asennetaan kaapin koko syvyydelle runkotelineeseen pikakiinnityksellä. Asennettaessa 800 mm leveisiin kaappeihin ylimääräinen kiinnitys 19 tuuman rakenteen syvyyssuuntaiseen kiskoon on mahdollinen
- Mitat
- Leveys: 265 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
Korkeus: ≥ 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,8 kg
- Bruttopaino
- 7,12 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 27,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177952737
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Tuotekuvaus
- Cable route, for VX, VX IT, for vertical cable routing and strain relief, for network and server applications, integrated multifunction punchings for fastening
- Dokumentaatiot
- Ohjeet