VX IT verkko-/palvelinkaappi, suunniteltu kaappikohtaista jäähdytystä varten. 19-tuumainen sisärakenne, syvyyssäädettävät 19 tuuman profiilikiskot standard-mallissa saatavissa eri mitoissa.
- Til.nro:
- VX 5303124
- Materiaali
- teräslevy
Alumiini
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Etuovi: alumiinia, 1,25 mm
Takaovi: teräslevy, 1,5 mm - Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenne: Maalattu
Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus
Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu - General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035
Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005
Sisärakenteet: RAL 9005
Kahva ja saranat: RAL 9005 - Toimitus
- VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Profiilikiskot, 482,6 mm (19")
Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti syvyyssuunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle.
Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat - Mitat
- Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 800 mm - Korkeusyksiköt
- 24 U
- Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
- 150 mm / 130 mm
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 520 mm
- 19":n kiinnitys
- Poikkipalkkiin, ruuvikiinnitys ylhäältä ja alhaalta
- Rakenne
- Normaali
- Kattotyyppi
- moniosainen, kaapeliläpivienti syvyyssuunnassa katon molemmilla puolilla, esivalmisteltu kattotuulettimelle
- Takaoven toteutus
- Teräslevyovi, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
- Etuoven toteutus
- Alumiininen laiteovi, umpinainen, yksiosainen, 180°:n saranat
- Asennuskulma
- 19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin
- Pohjatyyppi
- avoin
- Rakenne 19"-taso(t)
- eteen ja taakse
- Profiilikiskojen sijainnin toteutus
- 19" taso edessä ja takana
- Kuormitettavuus
- 8 000 N
- Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan
- 8 000 N
- IK-koodi
- IK08
- Ohje
- Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 74,3 kg
- Bruttopaino
- 84,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 207,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94032080
- EAN
- 4028177944848
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
- Verkko-/palvelinkaappi VX IT Laiteovella,19" standard-profiilikiskot edessハ ja takana,lasitettu ovi,LKS:800x1200x800mm,24 U
- Dokumentaatiot
- Ohjeet