Verkko-/palvelinkaappi VX IT Laiteovella, IP55, 19" profiilikiskoilla standard

Til.nro: VX 5303.134

VX IT verkko-/palvelinkaappi, suunniteltu kaappikohtaista jäähdytystä varten. 19 tuuman sisärakenne, standard-kokoonpanossa 19 tuuman profiilikiskot saatavissa eri mittaisina ja kotelointiluokkaan IP 55 asti.

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU UK, rakenne metered

PDU metered plus

Til.nro:
VX 5303.134
Materiaali
Teräslevy
Alumiini
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenne: Maalattu
Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus
Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
General colour
RAL 7035
Väri
Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035
Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005
Sisärakenteet: RAL 9005
Kahva ja saranat: RAL 9005
Toimitus
VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Teräslevyovi takana, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Profiilikiskot, 482,6 mm (19")
Kattolevy, yksiosainen, umpinainen
Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen
Rivitystiiviste ja tiivistesarja pohjalevyille (sis. toimitukseen)
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.200 mm
Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt
24 U
Korkeusyksiköt
24 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
150 mm / 130 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
520 mm
19":n kiinnitys
Poikkipalkkiin, ruuvikiinnitys ylhäältä ja alhaalta
Rakenne
Normaali
Kattotyyppi
yksiosainen, umpinainen
Takaoven toteutus
Teräslevyovi, umpinainen, yksiosainen, 130°:n saranat
Etuoven toteutus
Alumiininen laiteovi, umpinainen, yksiosainen, 180°:n saranat
Asennuskulma
19":n standard-profiilikiskot VX IT -kaappiin
Pohjatyyppi
Kaukalopohja pohjalevyllä, moniosainen, umpinainen
Rakenne 19"-taso(t)
eteen ja taakse
Profiilikiskojen sijainnin toteutus
19" taso edessä ja takana
Kuormitettavuus
8 000 N
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan
8 000 N
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55 vain rivitystiivistyksen tai ruuvattujen sivuseinien yhteydessä
IK-koodi
IK08
Ohje
Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
78,9 kg
Bruttopaino
90,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
223,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
EAN
4028177944855
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
Verkko-/palvelinkaappi VX IT Laiteovella,IP55,19" standard-profiilikiskot edessハ ja takana,lasitettu ovi,LKS:800x1200x800mm,24 U,IP 55
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Kotelointiluokka
Negative Certificate
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Visio Shapes